As mangas passa-fios oferecem apoio extra e proteção a cabos e fios que passam pelos painéis.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro do furo compatível | Espessura do painel | Diâmetro do cabo compatível | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1144 € - 0,2529 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,3002 € - 0,6636 € | 4900 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,189 € - 0,4178 € | 55 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,3932 € | 3100 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,157 € - 0,3472 € | 1400 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2487 € - 0,2619 € | 4314 Em stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10084984 | 0,1294 € - 0,286 € | 1500 Em stock |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
| 0,122 € - 0,2697 € | 1000 Em stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,4211 € - 0,931 € | 3500 Em stock |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,20 € - 0,2106 € | 46 Em stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,3379 € | 4541 Em stock |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0476 € - 0,0501 € | 25387 Em stock |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1528 € - 0,3379 € | 3800 Em stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1417 € - 0,3134 € | 992 Em stock |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2557 € - 0,5653 € | 500 Em stock |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1511 € - 0,3341 € | 19500 Em stock |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar