Menu Procurar

N/A 6.0 mm (Di) Natural Nylon

Quick Bushing offers protection and insulation of wires in threaded spaces, meeting statutory requirements for lighting equipment. Made from Natural Nylon.
Referência da Essentra:

10054345

Número de peça do fabricante:

017007000003

1387 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0474 €
5000 + 0,045 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

47,40 €

1000 x 0,0474 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material Nylon
Diâmetro do cabo compatível 6.0 mm
Diâmetro do furo compatível 8.5 mm
Diâmetro interior 6.0 mm
Altura geral 12.0 mm
Espessura do painel 2.0 mm
Tipo Quick Bushing

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos