Menu Procurar

Maçaneta serrilhada 31.0 mm M6 20.0 mm PP Preto

Referência da Essentra:

10189054

Número de peça do fabricante:

1219115

163 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 2,74 €
5 + 2,60 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,74 €

1 x 2,74 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 20.0 mm
Diâmetro da maçaneta 31.0 mm
Altura da maçaneta 12.5 mm
Altura geral 44.0 mm
Diâmetro da haste 15.0 mm
Altura da haste 11.5 mm
Cor Preto
Material da rosca Aço Zincado
Tipo de montagem Macho
Material da maçaneta PP
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos