Menu Procurar

Maçaneta serrilhada 61.0 mm M10 50.0 mm PP Preto

Referência da Essentra:

10189245

Número de peça do fabricante:

1219138

49 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 5,21 €
5 + 4,95 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,21 €

1 x 5,21 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M10
Comprimento da rosca 50.0 mm
Diâmetro da maçaneta 61.0 mm
Altura da maçaneta 20.5 mm
Altura geral 89.0 mm
Diâmetro da haste 23.0 mm
Altura da haste 18.5 mm
Cor Preto
Material da rosca Aço Zincado
Tipo de montagem Male
Material da maçaneta PP
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos