Menu Procurar

Volante 40.0 mm M8 20.0 mm Aço inoxidável

Referência da Essentra:

10501689

Número de peça do fabricante:

1504721

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 24,47 €
5 + 23,25 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

24,47 €

1 x 24,47 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 20.0 mm
Diâmetro da maçaneta 40.0 mm
Altura da maçaneta 15.5 mm
Altura geral 50.5 mm
Diâmetro da haste 18.0 mm
Altura da haste 15.0 mm
Material da rosca Aço inoxidável
Tipo de montagem Tirante roscado
Material da maçaneta Aço inoxidável
Código do material 8487905990

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos