Menu Procurar

Volante 60.0 mm M12 20.0 mm Aço inoxidável

Referência da Essentra:

10501849

Número de peça do fabricante:

1504737

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
15 - 74 39,1093 €
75 + 37,154 €
Embalagem padrão: 15

Encomendar em múltiplos de 15

Preço total:

586,64 €

15 x 39,1093 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12
Comprimento da rosca 20.0 mm
Diâmetro da maçaneta 60.0 mm
Altura da maçaneta 21.0 mm
Altura geral 39.0 mm
Diâmetro da haste 25.0 mm
Altura da haste 18.0 mm
Material da rosca Aço inoxidável
Tipo de montagem Threaded Through
Material da maçaneta Aço inoxidável
Código do material 8487905990

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos