Menu Procurar

Maçaneta serrilhada 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Preto

Referência da Essentra:

10639634

Número de peça do fabricante:

258322559935

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 5,413 €
50 + 5,142 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

54,13 €

10 x 5,413 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 25.0 mm
Diâmetro da maçaneta 32.0 mm
Altura da maçaneta 13.0 mm
Altura geral 47.0 mm
Altura da haste 9.0 mm
Cor Preto
Terminar Mate
Material da rosca Aço Zincado
Tipo de montagem Tirante roscado
Material da maçaneta PA
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos