Menu Procurar

Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 15.0 mm Fenólico Preto

Black Screw On Grip Hand Wheel and Knob has a knurled texture around the diameter of the handle to create a firm yet comfortable gripping surface.
Referência da Essentra:

10246535

Número de peça do fabricante:

460588

538 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 6,816 €
500 - 2499 3,2456 €
2500 + 3,0834 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

340,80 €

50 x 6,816 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 15.0 mm
Diâmetro do Corpo 20.0 mm
Diâmetro da maçaneta 20.0 mm
Altura da maçaneta 26.0 mm
Altura geral 41.0 mm
Cor Preto
Terminar Brilho
Material da rosca Fenólico
Tipo de montagem Screw Mount
Material da maçaneta Fenólico
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos