Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
3,1412 € - 3,3064 € 185 Em stock
M8
Latão
Tirante roscado
PA
3,4424 € - 3,624 € 1755 Em stock
M10
Latão
Tirante roscado
PA
6,489 € - 6,834 € 216 Em stock
M10
Latão
Tirante roscado
PA
1,4064 € - 1,4796 € 9 Em stock
M6
Aço Zincado
Macho
PA
1,7868 € - 1,8812 € 57 Em stock
M8
Aço Zincado
Macho
PA
2,55 € - 2,6836 € 100 Em stock
M10
Aço Zincado
Macho
PA
8,684 € - 9,144 € 29 Em stock
M8
Aço Zincado
Macho
PA
10,199 € - 10,732 € 10 Em stock
M10
Aço Zincado
Macho
PA
2,86 € - 3,02 € 1122 Em stock
M6
Aço Zincado
Macho
PP
3,32 € - 3,50 € 1700 Em stock
M8
Aço Zincado
Macho
PP
3,85 € - 4,04 € 27 Em stock
M8
Aço Zincado
Tirante roscado
PP
6,70 € - 7,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Aço Zincado
Macho
PP
25,8266 € - 27,1866 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Aço inoxidável
Furo cego roscado
Aço inoxidável
17,749 € - 18,684 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Aço inoxidável
Furo cego liso
Aço inoxidável
24,17 € - 25,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço inoxidável
Tirante roscado
Aço inoxidável
26,4373 € - 27,8286 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço inoxidável
Furo roscado
Aço inoxidável
35,784 € - 37,668 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Aço inoxidável
Furo cego roscado
Aço inoxidável
35,784 € - 37,668 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Aço inoxidável
Furo cego roscado
Aço inoxidável
37,154 € - 39,1093 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Aço inoxidável
Furo roscado
Aço inoxidável
37,154 € - 39,1093 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Aço inoxidável
Roscado
Aço inoxidável
  • de 6
Volante 40.0 mm M8 30.0 mm PA Preto

10333198

Intervalo de preços
3,3064 € - 3,1412 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Latão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Volante 50.0 mm M10 20.0 mm PA Preto

10333235

Intervalo de preços
3,624 € - 3,4424 €

Níveis de stock
1755 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Latão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Volante 50.0 mm M10 60.0 mm PA Preto

10333273

Intervalo de preços
6,834 € - 6,489 €

Níveis de stock
216 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Latão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 10.0 mm PA Preto

10188811

Intervalo de preços
1,4796 € - 1,4064 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
Maçaneta serrilhada 25.0 mm M8 25.0 mm PA Preto

10188859

Intervalo de preços
1,8812 € - 1,7868 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
Maçaneta serrilhada 40.0 mm M10 30.0 mm PA Preto

10188897

Intervalo de preços
2,6836 € - 2,55 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
Manípulo de toque suave 44.0 mm M8 50.0 mm PA Preto

10188941

Intervalo de preços
9,144 € - 8,684 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
Manípulo de toque suave 54.0 mm M10 50.0 mm PA Preto

10188965

Intervalo de preços
10,732 € - 10,199 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
Maçaneta serrilhada 31.0 mm M6 30.0 mm PP Preto

10189078

Intervalo de preços
3,02 € - 2,86 €

Níveis de stock
1122 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 39.5 mm M8 40.0 mm PP Preto

10189139

Intervalo de preços
3,50 € - 3,32 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 50.0 mm M8 50.0 mm PP Preto

10189214

Intervalo de preços
4,04 € - 3,85 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PP
Maçaneta serrilhada 70.0 mm M12 50.0 mm PP Preto

10189252

Intervalo de preços
7,05 € - 6,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
  • Material da maçaneta
    PP
Volante 50.0 mm M10 18.0 mm Aço inoxidável

10501764

Intervalo de preços
27,1866 € - 25,8266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990
Volante 40.0 mm M6 12.0 mm Aço inoxidável

10501665

Intervalo de preços
18,684 € - 17,749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Furo cego liso
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990
Volante 40.0 mm M8 25.0 mm Aço inoxidável

10501696

Intervalo de preços
25,45 € - 24,17 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990
Volante 50.0 mm M8 16.0 mm Aço inoxidável

10501771

Intervalo de preços
27,8286 € - 26,4373 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990
Volante 60.0 mm M12 22.0 mm Aço inoxidável

10501856

Intervalo de preços
37,668 € - 35,784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990
Volante 60.0 mm M10 20.0 mm Aço inoxidável

10501801

Intervalo de preços
37,668 € - 35,784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Furo cego roscado
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990
Volante 60.0 mm M10 20.0 mm Aço inoxidável

10501795

Intervalo de preços
39,1093 € - 37,154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990
Volante 60.0 mm M12 20.0 mm Aço inoxidável

10501849

Intervalo de preços
39,1093 € - 37,154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da rosca
    Aço inoxidável
  • Tipo de montagem
    Roscado
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    8487905990