Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,9851 € - 3,1501 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M5
Fêmea roscado
10.0 mm
PP
6,7985 € - 7,1518 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
M12
Fêmea roscado
19.0 mm
PP
7,7463 € - 8,1536 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M6
Macho roscado
16.0 mm
PP
3,7806 € - 3,9794 € 8 Em stock
32.0 mm
M6
Macho roscado
20.0 mm
PP
3,9572 € - 4,1677 € 60 Em stock
32.0 mm
M6
Macho roscado
30.0 mm
PP
4,1233 € - 4,3444 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
16.0 mm
PP
4,2449 € - 4,466 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
25.0 mm
PP
4,3116 € - 4,5327 € 30 Em stock
40.0 mm
M8
Macho roscado
35.0 mm
PP
8,5788 € - 9,0337 € 4 Em stock
43.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
TPE
11,2868 € - 11,8686 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
TPE
11,6994 € - 12,3023 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
TPE
3,2062 € - 3,3828 € 21 Em stock
32.0 mm
M6
Fêmea roscado
Fenólico
4,7643 € - 5,0182 € 78 Em stock
40.0 mm
M8
Fêmea roscado
Fenólico
5,4382 € - 5,7259 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
5,7809 € - 6,0908 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
2,5979 € - 2,7418 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
M6
PP
2,7196 € - 2,8634 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
M8
PP
7,0746 € - 7,4395 € 3 Em stock
60.0 mm
M10
PP
2,1367 € - 2,2499 € 255 Em stock
40.0 mm
M6
2,6424 € - 2,7852 € 20 Em stock
50.0 mm
M6
  • de 14
Volante 32.0 mm Fêmea M5 PP Preto

10364932

Intervalo de preços
3,1501 € - 2,9851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Material da haste
    Metal
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 63.0 mm Fêmea M12 PP Preto

10364970

Intervalo de preços
7,1518 € - 6,7985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Material da haste
    Metal
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10445587

Intervalo de preços
8,1536 € - 7,7463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222799

Intervalo de preços
3,9794 € - 3,7806 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Macho M6 PP

10222836

Intervalo de preços
4,1677 € - 3,9572 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222874

Intervalo de preços
4,3444 € - 4,1233 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222911

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222959

Intervalo de preços
4,5327 € - 4,3116 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223154

Intervalo de preços
9,0337 € - 8,5788 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10629055

Intervalo de preços
11,8686 € - 11,2868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10223215

Intervalo de preços
12,3023 € - 11,6994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Fêmea M6 Fenólico Preto

10400777

Intervalo de preços
3,3828 € - 3,2062 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
Volante 40.0 mm Fêmea M8 Fenólico Preto

10400814

Intervalo de preços
5,0182 € - 4,7643 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10222997

Intervalo de preços
5,7259 € - 5,4382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223055

Intervalo de preços
6,0908 € - 5,7809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante M6 Aço Zincado PP

10275566

Intervalo de preços
2,7418 € - 2,5979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante M8 Aço Zincado PP

10275603

Intervalo de preços
2,8634 € - 2,7196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Aço Zincado PP

10275740

Intervalo de preços
7,4395 € - 7,0746 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M6 Aço Zincado

10271384

Intervalo de preços
2,2499 € - 2,1367 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manípulo de toque suave M6 Aço Zincado

10271469

Intervalo de preços
2,7852 € - 2,6424 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090