Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
6,343 € - 6,678 € 8 Em stock
M12
Macho roscado
PP
8,15 € - 8,58 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Fêmea roscado
TPE
11,09 € - 11,67 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fêmea roscado
TPE
7,87 € - 8,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Macho roscado
TPE
8,11 € - 8,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Macho roscado
TPE
10,67 € - 11,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
TPE
10,78 € - 11,35 € 1 Em stock
53.0 mm
M10
Macho roscado
30.0 mm
TPE
3,94 € - 4,149 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Fêmea roscado
Fenólico
4,013 € - 4,222 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Macho roscado
PP
5,141 € - 5,413 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Macho roscado
PP
10,769 € - 11,336 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Macho roscado
PP
5,465 € - 5,758 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Macho roscado
PP
7,231 € - 7,608 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Macho roscado
PP
7,95 € - 8,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Fêmea roscado
11.0 mm
PP
11,09 € - 11,67 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fêmea roscado
TPE
7,87 € - 8,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Macho roscado
TPE
8,11 € - 8,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Macho roscado
TPE
10,93 € - 11,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Macho roscado
TPE
11,06 € - 11,63 € 1 Em stock
M10
Macho roscado
TPE
5,173 € - 5,455 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Fêmea roscado
Fenólico
  • de 14
Volante 63.0 mm Macho M12 PP

10223093

Intervalo de preços
6,678 € - 6,343 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor da tampa
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de toque suave 43.0 mm Fêmea M8 PP;TPE Preto

10364994

Intervalo de preços
8,58 € - 8,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Latão
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
  • Cor da tampa
    Preto
Volante de toque suave 53.0 mm Fêmea M10 PP;TPE Cinzento

10365021

Intervalo de preços
11,67 € - 11,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Latão
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Cinzento
  • Cor da tampa
    Cinzento
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223147

Intervalo de preços
8,29 € - 7,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor
    Preto
  • Cor da tampa
    Cinzento
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223185

Intervalo de preços
8,54 € - 8,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor
    Preto
  • Cor da tampa
    Cinzento
Volante de toque suave Macho 53.0 mm M10 PP;TPE Preto

10642382

Intervalo de preços
11,22 € - 10,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10637647

Intervalo de preços
11,35 € - 10,78 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    53.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 32.0 mm Fêmea M6 Fenólico Preto

10400807

Intervalo de preços
4,149 € - 3,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Latão
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222928

Intervalo de preços
4,222 € - 4,013 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Código do material
    3926300090
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223000

Intervalo de preços
5,413 € - 5,141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Código do material
    3926300090
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10436134

Intervalo de preços
11,336 € - 10,769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Código do material
    3926300090
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223062

Intervalo de preços
5,758 € - 5,465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Código do material
    3926300090
Volante 63.0 mm Macho M12 PP

10223086

Intervalo de preços
7,608 € - 7,231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor da tampa
    Vermelho
  • Código do material
    3926300090
Volante 43.0 mm Fêmea M8 PP Vermelho

10637715

Intervalo de preços
8,37 € - 7,95 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante de toque suave 53.0 mm Fêmea M10 PP;TPE Preto

10365014

Intervalo de preços
11,67 € - 11,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Latão
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
  • Cor da tampa
    Preto
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223130

Intervalo de preços
8,29 € - 7,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor
    Preto
  • Cor da tampa
    Preto
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223178

Intervalo de preços
8,54 € - 8,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor
    Preto
  • Cor da tampa
    Preto
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10223208

Intervalo de preços
11,51 € - 10,93 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor
    Preto
  • Cor da tampa
    Preto
Volante de toque suave 53.0 mm Macho M10 PP;TPE Preto

10223239

Intervalo de preços
11,63 € - 11,06 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
  • Cor
    Preto
  • Cor da tampa
    Preto
Volante 63.0 mm Fêmea M12 Fenólico Preto

10400791

Intervalo de preços
5,455 € - 5,173 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Latão
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790