Menu Procurar

Manípulos de parafuso de polegar - serrilhados

Em stock

Os botões de parafuso de polegar recartilhados podem ser encaixados nos parafusos para criar um pequeno botão para fixação. Estes manípulos podem ser utilizados com qualquer parafuso de comprimento e a borda recartilhada é facilmente presa para apertar e desapertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material completo Comprar
0,5162 € - 0,5427 € 7145 Em stock
13.0 mm
M4
Polioximetileno
0,5758 € - 0,6058 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M6
Polioximetileno
0,923 € - 0,9717 € 4759 Em stock
36.0 mm
M10
Polioximetileno
2,7418 € - 2,8846 € 219 Em stock
30.0 mm
M8
Aço
4,7538 € - 5,0076 € 130 Em stock
30.0 mm
M8
Aço
13,0988 € - 13,7843 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M8
Aço inoxidável
4,6755 € - 4,9304 € 249 Em stock
24.0 mm
M6
Aço inoxidável
5,7587 € - 6,058 € 4 Em stock
30.0 mm
M8
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M8 X 35
Aço inoxidável
3,4484 € - 3,6367 € 1011 Em stock
20.0 mm
M5
Aço inoxidável
4,1117 € - 4,3327 € 770 Em stock
24.0 mm
M6
Aço
2,5429 € - 2,6752 € 1692 Em stock
16.0 mm
M4
Aço inoxidável
6,1458 € - 6,4663 € 20 Em stock
30.0 mm
M8
Aço inoxidável
5,2393 € - 5,5164 € 68 Em stock
30.0 mm
M8
Aço
8,3122 € - 8,7544 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M6
Aço inoxidável
10,4014 € - 10,9441 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M6
Aço inoxidável
10,888 € - 11,4518 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M8
Aço inoxidável
6,478 € - 6,8207 € 40 Em stock
30.0 mm
M8
Aço
1,1593 € - 1,2207 € 1796 Em stock
20.0 mm
M5
Aço
6,8429 € - 7,1962 € 1000 Em stock
20.0 mm
M5
Aço inoxidável
  • de 7
Botões 13.0 mm (D) POM

10057605

Intervalo de preços
0,5427 € - 0,5162 €

Níveis de stock
7145 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    13.0 mm
  • Altura geral
    4.5 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10057766

Intervalo de preços
0,6058 € - 0,5758 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10057926

Intervalo de preços
0,9717 € - 0,923 €

Níveis de stock
4759 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 18.0 mm Aço Preto

10194638

Intervalo de preços
2,8846 € - 2,7418 €

Níveis de stock
219 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Porca
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 16.0 mm Aço Preto

10194492

Intervalo de preços
5,0076 € - 4,7538 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 30.0 mm Aço inoxidável Silver

10194553

Intervalo de preços
13,7843 € - 13,0988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 15.0 mm Aço inoxidável

10194621

Intervalo de preços
4,9304 € - 4,6755 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Porca
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    24.0 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 25.0 mm Aço Preto

10194539

Intervalo de preços
6,058 € - 5,7587 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Botões M8 x 35 30.0 mm Aço inoxidável Prateado

10545997


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8 X 35
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 11.5 mm Aço inoxidável

10194607

Intervalo de preços
3,6367 € - 3,4484 €

Níveis de stock
1011 Em stock
Características
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Porca
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 30.0 mm Aço Preto

10194461

Intervalo de preços
4,3327 € - 4,1117 €

Níveis de stock
770 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 9.5 mm Aço inoxidável

10194584

Intervalo de preços
2,6752 € - 2,5429 €

Níveis de stock
1692 Em stock
Características
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Porca
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    16.0 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 18.0 mm Aço inoxidável

10194645

Intervalo de preços
6,4663 € - 6,1458 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Porca
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 20.0 mm Aço Preto

10194515

Intervalo de preços
5,5164 € - 5,2393 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 25.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194454

Intervalo de preços
8,7544 € - 8,3122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 35.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194485

Intervalo de preços
10,9441 € - 10,4014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 20.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194522

Intervalo de preços
11,4518 € - 10,888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 35.0 mm Aço Preto

10194560

Intervalo de preços
6,8207 € - 6,478 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 11.5 mm Aço Preto

10194591

Intervalo de preços
1,2207 € - 1,1593 €

Níveis de stock
1796 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Porca
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 30.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194379

Intervalo de preços
7,1962 € - 6,8429 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm