Menu Procurar

Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 30.0 mm Aço inoxidável Silver

Referência da Essentra:

10194553

Número de peça do fabricante:

1220609

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 13,031 €
50 + 12,383 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

130,31 €

10 x 13,031 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Prateado
Estilo da maçaneta Recartilhado
Tipo Screw
Tamanho da rosca M8
Altura da cabeça 6.0 mm
Diâmetro da maçaneta 30.0 mm
Altura geral 48.0 mm
Comprimento da rosca 30.0 mm
Material completo Aço inoxidável
Código do material 7318153590

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos