Menu Procurar

Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 16.0 mm Aço Preto

Referência da Essentra:

10194201

Número de peça do fabricante:

1220572

253 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 1,812 €
50 + 1,721 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

18,12 €

10 x 1,812 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Estilo da maçaneta Recartilhado
Tipo Screw
Tamanho da rosca M4
Altura da cabeça 3.5 mm
Diâmetro da maçaneta 16.0 mm
Altura geral 25.5 mm
Comprimento da rosca 16.0 mm
Material completo Aço
Código do material 7318153590

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos