Menu Procurar

Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 20.0 mm Aço Preto

Referência da Essentra:

10194324

Número de peça do fabricante:

1220584

530 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 2,665 €
50 + 2,539 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

26,65 €

10 x 2,665 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Estilo da maçaneta Recartilhado
Tipo Screw
Tamanho da rosca M5
Altura da cabeça 4.0 mm
Diâmetro da maçaneta 20.0 mm
Altura geral 31.5 mm
Comprimento da rosca 20.0 mm
Material completo Aço
Código do material 7318153590

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos