Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
38,54 € - 85,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
3,386 € - 3,574 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Brilho
Bakelite PA6 GF
Roscada
0,0653 € - 0,1443 € 9592 Em stock
6.0 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Knock-On
0,2956 € - 0,6536 € 3200 Em stock
4.8 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Knock-On
0,272 € - 0,6012 € 1230 Em stock
9.5 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Knock-On
0,594 € - 1,3129 € 118 Em stock
12.7 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Knock-On
0,9445 € - 2,0885 € 2460 Em stock
15.9 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Knock-On
1,619 € - 3,5795 € 246 Em stock
M6
Brilho
Fenólico
Roscada
2,462 € - 5,442 € 222 Em stock
M12
Brilho
Fenólico
Roscada
2,466 € - 2,602 € 428 Em stock
M5
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Roscada
4,797 € - 5,047 € 372 Em stock
M10
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Roscada
6,751 € - 7,106 € 800 Em stock
M16
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Roscada
15,236 € - 16,041 € 50 Em stock
M4
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
21,757 € - 22,896 € 2 Em stock
M8
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
39,25 € - 86,77 € 4 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
80,05 € - 176,95 € 26 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Roscada
12,55 € - 13,209 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Polido
Alumínio
Roscada
16,887 € - 17,775 € 7 Em stock
M6
Polido
Alumínio
Roscada
27,703 € - 29,156 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polido
Alumínio
Roscada
48,49 € - 107,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polido
Alumínio
Roscada
  • de 9
Maçaneta em bola 38.0 mm 6.0 mm Alumínio Natural

10396445

Intervalo de preços
85,19 € - 38,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 25.0 mm M6 Bakelite PA6 GF Preto

10185902

Intervalo de preços
3,574 € - 3,386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 12.0 mm (D) 6.0 mm Preto

10099100

Intervalo de preços
0,1443 € - 0,0653 €

Níveis de stock
9592 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) 4.8 mm Preto

10101407

Intervalo de preços
0,6536 € - 0,2956 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) 9.5 mm Preto

10101568

Intervalo de preços
0,6012 € - 0,272 €

Níveis de stock
1230 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    9.5 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 30.0 mm (D) 12.7 mm Preto

10101957

Intervalo de preços
1,3129 € - 0,594 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    12.7 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 36.0 mm (D) 15.9 mm Preto

10102107

Intervalo de preços
2,0885 € - 0,9445 €

Níveis de stock
2460 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    15.9 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 32.0 mm M6 Fenólico Preto

10252260

Intervalo de preços
3,5795 € - 1,619 €

Níveis de stock
246 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 40.0 mm M12 Fenólico Preto

10252307

Intervalo de preços
5,442 € - 2,462 €

Níveis de stock
222 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 20.0 mm M5 Bakelite PA6 GF Preto

10333341

Intervalo de preços
2,602 € - 2,466 €

Níveis de stock
428 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 40.0 mm M10 Bakelite PA6 GF Preto

10333389

Intervalo de preços
5,047 € - 4,797 €

Níveis de stock
372 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 50.0 mm M16 Bakelite PA6 GF Preto

10333426

Intervalo de preços
7,106 € - 6,751 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 20.0 mm M4 Aço inoxidável Natural

10285145

Intervalo de preços
16,041 € - 15,236 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

10285176

Intervalo de preços
22,896 € - 21,757 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 32.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285213

Intervalo de preços
86,77 € - 39,25 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 44.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285244

Intervalo de preços
176,95 € - 80,05 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 16.0 mm M6 Alumínio Natural

10285282

Intervalo de preços
13,209 € - 12,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 25.0 mm M6 Alumínio Natural

10285312

Intervalo de preços
17,775 € - 16,887 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm M10 Alumínio Natural

10285367

Intervalo de preços
29,156 € - 27,703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 44.0 mm M10 Alumínio Natural

10285404

Intervalo de preços
107,19 € - 48,49 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    8301300000