Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
1,7176 € - 3,7972 € 275 Em stock
M8 x 1.25
Zinco claro
PP
Threaded Insert
1,0195 € - 2,2535 € 580 Em stock
M8 x 1.25
Zinco claro
PP
Threaded Insert
2,004 € - 4,43 € 290 Em stock
M12
Sem acabamento
TPE
Threaded Insert
2,763 € - 6,108 € 380 Em stock
M6/M8
Sem acabamento
TPE
Threaded Insert
  • de 9
Maçaneta em bola 47.8 mm M8 x 1.25 PP Preto

10558904

Intervalo de preços
3,7972 € - 1,7176 €

Níveis de stock
275 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço
  • Tipo de inserção
    Orifício não passante
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em bola 40.9 mm M8 x 1.25 PP Preto

10558898

Intervalo de preços
2,2535 € - 1,0195 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço
  • Tipo de inserção
    Orifício não passante
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em bola 47.8 mm M12 TPE Preto

10558515

Intervalo de preços
4,43 € - 2,004 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Tipo de pega
    Pega de toque suave
  • Tipo de inserção
    Furo cego autorroscante
  • Cor do botão
    Black
Maçaneta em bola 38.1 mm M6/M8 TPE Preto

10558386

Intervalo de preços
6,108 € - 2,763 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6/M8
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Tipo de pega
    Pega de toque suave
  • Tipo de inserção
    Furo cego autorroscante
  • Cor do botão
    Black