Menu Procurar

Manípulos recartilhados de aperto rápido

Em produção

Os manípulos recartilhados de aperto rápido contam com uma superfície recartilhada que permite uma melhor preensão e uma rotação mais fácil. Podem ser rapidamente apertados ou desapertados utilizando apenas os dedos sem necessitarem de ferramentas especiais apenas com uma ligeira força de aperto. Isto pode poupar tempo e esforço em situações em que sejam necessárias mudanças regularmente.

O manípulo é inserido numa posição oblíqua no rebite roscado e, em seguida, colocado na posição axial para se encaixar nas roscas do rebite. Neste ponto, permite bloquear com uma pequena rotação.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.

  • Material: aço polido enegrecido.
  • Resistência à tração de classe 5.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 d4 d3 d1 d2 k Comprar
11,97 € - 15,95 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
8.7
20.0
M8
30.0
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
11.0
28.0
M10
36.0
14.0
15,89 € - 21,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
13.0
32.0
M12
40.0
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
6.7
16.0
M6
24.0
10.0
Botão serrilhado de aperto rápido M8 30.0 Aço

20179823

Intervalo de preços
15,95 € - 11,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • d4
    8.7
  • h1
    17.0
Botão serrilhado de aperto rápido M10 36.0 Aço

20179830


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    36.0
  • d3
    28.0
  • d4
    11.0
  • h1
    20.0
Botão serrilhado de aperto rápido M12 40.0 Aço

20179724

Intervalo de preços
21,19 € - 15,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • d2
    40.0
  • d3
    32.0
  • d4
    13.0
  • h1
    24.0
Botão serrilhado de aperto rápido M6 24.0 Aço

20179816


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    24.0
  • d3
    16.0
  • d4
    6.7
  • h1
    14.0