Menu Procurar

Botão serrilhado de aperto rápido M10 36.0 Aço

O manípulo recartilhado de aperto rápido permite o aperto rápido e fácil sem a necessidade de ferramentas adicionais apenas com uma ligeira força de aperto. O manípulo é colocado numa posição oblíqua no rebite roscado e, em seguida, colocado na posição axial para se encaixar nas roscas do rebite. Ideal para os setores automóvel e eletrónico. Fabricado em aço.
Referência da Essentra:

20179830

Número de peça do fabricante:

20179830

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M10
d2 36.0
d3 28.0
d4 11.0
h1 20.0
k 14.0
Weight g 120.0
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos