Menu Procurar

Passa-fios de cabo Tipo árvore 2.8 mm 12.5 mm PA

Esta miniabraçadeira tipo sela é utilizada para encaminhar cabos em aplicações elétricas e eletrónicas. Mantém os componentes arrumados e facilmente acessíveis para posterior montagem ou reparação.
Referência da Essentra:

10014738

Número de peça do fabricante:

MBHWSSE1-1-01

20015 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3026 €
5000 - 9999 0,2791 €
10000 + 0,2653 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

302,60 €

1000 x 0,3026 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Tipo árvore
Tipo de sela Blind Hole
Diâmetro do furo compatível 4.0 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 1.0 - 4.1 mm
Profundidade 9.7 mm
Altura interna 2.8 mm
Largura interna 12.5 mm
Espessura máxima compatível do painel 4.1 mm
Espessura máxima do painel 4.1 mm
Largura total 17.0 mm
Intervalo de espessura do painel 1.0 - 4.1 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos