10014745
MBHWSSE1-1-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,348 € |
5000 - 9999 | 0,3209 € |
10000 + | 0,3051 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Tipo árvore |
Tipo de sela | Blind Hole |
Diâmetro do furo compatível | 4.0 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.157 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.0 - 4.1 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.039 - 0.161 in |
Profundidade | 9.7 mm |
Profundidade | 0.382 in |
Altura interna | 2.8 mm |
Altura interna | 0.11 in |
Largura interna | 12.5 mm |
Largura interna | 0.492 in |
Espessura máxima compatível do painel | 4.1 mm |
Espessura máxima compatível do painel | 0.161 in |
Espessura máxima do painel | 4.1 mm |
Espessura máxima do painel | 0.161 in |
Largura total | 17.0 mm |
Largura total | 0.669 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.0 - 4.1 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.039 - 0.161 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.