Menu Procurar

Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 6.0 mm 9.1 mm PA

Esta abraçadeira tipo sela é utilizada para encaminhar cabos em aplicações elétricas e eletrónicas para manter os componentes arrumados e facilmente acessíveis para posterior montagem ou reparação. Esta abraçadeira tipo sela é fabricada com material relacionado com a classificação UL94 V-0
Referência da Essentra:

10018958

Número de peça do fabricante:

MWSEA2-3-19

17461 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1195 €
5000 - 9999 0,1075 €
10000 + 0,0968 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

119,50 €

1000 x 0,1195 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Pressionar dentro de
Tipo de sela Micro
Diâmetro do furo compatível 3.5 mm
Profundidade 4.1 mm
Altura interna 6.0 mm
Largura interna 9.1 mm
Espessura máxima do painel 1.6 mm
Largura total 12.0 mm
Intervalo de espessura do painel 1.6 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Estilo 1
Código do material 3926909790
Descrição UL/CSA UL E71558

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos