Menu Procurar

Passa-fios de cabo Adesivo 2.6 mm 4.8 mm PA

Este mini-apoio de fios com parte superior articulada de bloqueio é fixado com um parafuso e é feito de nylon com classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10019344

Número de peça do fabricante:

MWSLTB-1-19A-RT

7028 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,713 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

713,00 €

1000 x 0,713 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Adesivo
Tipo de sela Micro
Diâmetro do furo compatível 3.2 mm
Altura interna 2.6 mm
Largura interna 4.8 mm
Largura total 10.2 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos