Menu Procurar

Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

Fabricadas de acordo com rigorosos controlos de qualidade para cumprir a norma DIN 2093, as molas de disco destinam-se a aplicações extenuantes que exijam uma elevada resistência à fadiga. Foi removido o batente a estas anilhas de mola durante o processo de fabrico.
Referência da Essentra:

10443132

Número de peça do fabricante:

1218069

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 0,0735 €
1000 + 0,0698 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

14,70 €

200 x 0,0735 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 10.2 mm
Diâmetro exterior 20.0 mm
Altura do braço 1.6 mm
Espessura 1.0 mm
Carrega na deflexão mínima 1211.00 N
Altura em carga 1.1 mm
Material Aço carbono
Padrão DIN
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos