Menu Procurar

Mola a gás multiposições 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

Esta escora a gás multiposições é fabricada a partir de uma haste em aço e um tubo de aço carbono com revestimento de pó epóxi. Também referida como mola de gás, as várias posições são mantidas durante todo o curso e a porca de bloqueio aplica uma fricção lenta na haste que se fixa na posição. Esta referência contém 2 escoras a gás com uniões esféricas, 4 olhais, 1 chave Allen e um folheto de instruções.
Referência da Essentra:

10202791

Número de peça do fabricante:

1253214

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Força ajustável
Comprimento estendido 564.0 mm
Comprimento do curso 250.0 mm
Diâmetro da vara 8.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Preto
Comprimento do tubo 314.0 mm
Acessórios incluídos 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
Força máxima 650.0 N
Acabamento do corpo Pó epóxi revestido
Material da vara Aço
Diâmetro do tubo 18.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos