Menu Procurar

Molas de gás - força ajustável

Em stock

As molas a gás de força ajustável são amplamente utilizadas em setores como o médico e o laboratorial, móveis, equipamento automóvel e industrias para abertura, fecho, inclinação e amortecimento. Estas molas permitem ser ajustadas à necessidade exata sem cálculos extra, apenas retirando gás à aplicação para a especificação necessária.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento estendido Diâmetro da vara Material Comprimento do curso Força máxima Comprar
128,7884 € - 135,5689 € Solicite o prazo de entrega aqui
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
109,4939 € - 115,259 € Solicite o prazo de entrega aqui
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
141,6725 € - 149,1301 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
158,8407 € - 167,208 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
156,1222 € - 164,3308 € Solicite o prazo de entrega aqui
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
88,2214 € - 92,8651 € Solicite o prazo de entrega aqui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
88,856 € - 93,5316 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
139,5146 € - 146,8663 € Solicite o prazo de entrega aqui
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
162,0988 € - 170,6248 € Solicite o prazo de entrega aqui
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
226,5829 € - 238,515 € Solicite o prazo de entrega aqui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
160,9881 € - 169,4717 € 11 Em stock
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
110,6469 € - 116,4649 € Solicite o prazo de entrega aqui
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
159,1581 € - 167,5359 € Solicite o prazo de entrega aqui
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
143,8093 € - 151,3832 € Solicite o prazo de entrega aqui
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
  • de 3
Mola a gás regulável 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Intervalo de preços
135,5689 € - 128,7884 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    115.0 mm
  • Comprimento do curso
    40.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Intervalo de preços
115,259 € - 109,4939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    545.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Intervalo de preços
149,1301 € - 141,6725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    350.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Intervalo de preços
167,208 € - 158,8407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    350.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás multiposições 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    170.0 mm
  • Comprimento do curso
    60.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás regulável 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Intervalo de preços
164,3308 € - 156,1222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    480.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    160.0 mm
  • Comprimento do curso
    60.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás regulável 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Intervalo de preços
92,8651 € - 88,2214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    264.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 60.0 mm 160.0 mm

10202821

Intervalo de preços
93,5316 € - 88,856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    160.0 mm
  • Comprimento do curso
    60.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Intervalo de preços
146,8663 € - 139,5146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    290.0 mm
  • Comprimento do curso
    120.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 400.0 mm 880.0 mm

10202968

Intervalo de preços
170,6248 € - 162,0988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    880.0 mm
  • Comprimento do curso
    400.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    240.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás regulável 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Intervalo de preços
238,515 € - 226,5829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    364.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Intervalo de preços
169,4717 € - 160,9881 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Comprimento estendido
    450.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás multiposições 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    250.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás regulável 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    445.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás regulável 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Intervalo de preços
116,4649 € - 110,6469 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    245.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás multiposições 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    364.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Intervalo de preços
167,5359 € - 159,1581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    680.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço
Mola a gás regulável 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Intervalo de preços
151,3832 € - 143,8093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento estendido
    370.0 mm
  • Comprimento do curso
    160.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Acessórios incluídos
    4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
  • Material da vara
    Aço