Menu Procurar

Mola a gás regulável 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

Esta escora a gás regulável é fabricada a partir de uma haste em aço e um tubo de aço carbono com revestimento de pó EP. Também é referida como mola de gás devido à sua carga de gás de nitrogénio. Pode ser regulada após a instalação com a chave Allen fornecida. É ideal para a criação de protótipos e poupa tempo e dinheiro em tiragens reduzidas, uma vez que não é necessário calcular a força. Utilização generalizada na indústria médica, de mobiliário, comercial e de equipamentos industriais para abrir, fechar, inclinar e amortecer. Esta referência contém 2 escoras a gás, 4 uniões esféricas, 4 olhais, 1 chave Allen e um folheto de instruções.
Referência da Essentra:

10202838

Número de peça do fabricante:

1253218

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 88,42 €
5 + 84,00 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

88,42 €

1 x 88,42 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Força ajustável
Tamanho da rosca M5 x 0.8
Cor Preto
Acessórios incluídos 4 x P1 Junta de esfera de nylon com pino de aço (instalado); 4 x E1 Olhos de nylon
Acabamento do corpo Pó epóxi revestido
Material da vara Aço
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos