Menu Procurar

Mola a gás regulável 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

Esta escora a gás regulável é fabricada a partir de uma haste em aço e um tubo de aço carbono com revestimento de pó EP. Também é referida como mola de gás devido à sua carga de gás de nitrogénio. Pode ser regulada após a instalação com a chave Allen fornecida. É ideal para a criação de protótipos e poupa tempo e dinheiro em tiragens reduzidas, uma vez que não é necessário calcular a força. Utilização generalizada na indústria médica, de mobiliário, comercial e de equipamentos industriais para abrir, fechar, inclinar e amortecer. Esta referência contém 2 escoras a gás, 4 uniões esféricas, 4 olhais, 1 chave Allen e um folheto de instruções.
Referência da Essentra:

10202883

Número de peça do fabricante:

1253223

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 93,41 €
5 + 88,74 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

93,41 €

1 x 93,41 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Força ajustável
Comprimento estendido 464.0 mm
Comprimento do curso 200.0 mm
Diâmetro da vara 8.0 mm
Tamanho da rosca M6
Cor Preto
Comprimento do tubo 264.0 mm
Acessórios incluídos 2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
Força máxima 650.0 N
Acabamento do corpo Pó epóxi revestido
Material da vara Aço
Diâmetro do tubo 18.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos