Menu Procurar

Mola a gás regulável 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

Esta escora a gás de força fixa é fabricada em aço inoxidável 316L (vara e tubo). Oferece uma elevada resistência à corrosão para aplicações externas através de um acabamento de superfície especial e foi testada para 1000 horas de pulverização de sal. Também é referida como mola de gás devido à sua carga de gás Norogen. Trata-se de uma unidade autónoma, que não requer manutenção, com uma pequena mudança de força para a melhor proteção das dobradiças e suportes com uma deslocação amortecida. Indicada para a utilização em aplicações, tais como painéis, tampas, capôs e escotilhas. Esta referência contém 2 escoras a gás com uniões esféricas em poliamida, 4 olhais em poliamida, 1 chave Allen e um folheto de instruções.
Referência da Essentra:

10203170

Número de peça do fabricante:

1253252

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 354,37 €
5 + 336,66 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

354,37 €

1 x 354,37 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Força ajustável
Comprimento estendido 245.0 mm
Comprimento do curso 100.0 mm
Diâmetro da vara 10.0 mm
Tamanho da rosca M8 x 1.25
Cor Preto
Comprimento do tubo 145.0 mm
Acessórios incluídos 2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253204);4x J2 Stainless Steel (1253205) Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Força máxima 1200.0 N
Material da vara Aço inoxidável 316
Diâmetro do tubo 23.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos