Menu Procurar

Mola a gás regulável 200.0 mm 450.0 mm 1200.0 N

Esta escora a gás regulável é fabricada a partir de uma haste em aço e um tubo de aço carbono com revestimento de pó EP. Também é referida como mola de gás devido à sua carga de gás de nitrogénio. Pode ser regulada após a instalação com a chave Allen fornecida. É ideal para a criação de protótipos e poupa tempo e dinheiro em tiragens reduzidas, uma vez que não é necessário calcular a força. Utilização generalizada na indústria médica, de mobiliário, comercial e de equipamentos industriais para abrir, fechar, inclinar e amortecer. Esta referência contém 2 escoras a gás, 4 uniões esféricas, 4 olhais, 1 chave Allen e um folheto de instruções.
Referência da Essentra:

10282922

Número de peça do fabricante:

497828

12 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 160,21 €
5 + 152,19 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

160,21 €

1 x 160,21 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Força ajustável
Comprimento estendido 450.0 mm
Comprimento do curso 200.0 mm
Diâmetro da vara 10.0 mm
Tamanho da rosca M8 x 1.25
Cor Preto
Comprimento do tubo 250.0 mm
Acessórios incluídos 4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
Força máxima 1200.0 N
Material da vara Aço
Diâmetro do tubo 23.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos