Menu Procurar

Mola a gás 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Aço

Esta escora a gás de força fixa é fabricada a partir de uma haste em aço e um tubo de aço carbono com revestimento de pó epóxi. Também é referida como mola de gás devido à sua carga de gás Norogen. Trata-se de uma unidade autónoma, que não requer manutenção, com uma pequena mudança de força para a melhor proteção das dobradiças e suportes com uma deslocação amortecida. Indicada para a utilização em aplicações, tais como painéis, tampas, capôs e escotilhas. Encomende os acessórios de acordo com a sua aplicação separadamente.
Referência da Essentra:

10304860

Número de peça do fabricante:

551871

8 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 61,26 €
10 - 49 29,17 €
50 + 27,71 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

61,26 €

1 x 61,26 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da vara 6.0 mm
Diâmetro do tubo 15.0 mm
Comprimento do curso 60.0 mm
Comprimento do tubo 90.0 mm
Força máxima 100.0 N
Tamanho da rosca M5
Terminar Nitretado
Material da vara Aço
Material completo Aço
Comprimento roscado 10.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos