Menu Procurar

Molas de gás - força fixa

Em stock

As molas a gás de força fixa são adequadas para uso em aplicações como painéis de acesso, capotas e tampas de escotilha. O gás comporta-se como autónomo, pelo que não requer energia externa.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Força máxima Comprimento do tubo Comprar
145,0765 € - 152,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1000.0 N
255.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
500.0 N
555.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1750.0 N
555.0 mm
29,3119 € - 64,8014 € 4 Em stock
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
56,6563 € - 125,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
1200.0 N
145.0 mm
120,219 € - 126,5468 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
700.0 N
195.0 mm
60,6971 € - 134,1832 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
300.0 N
245.0 mm
60,6971 € - 134,1832 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
62,707 € - 138,626 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
800.0 N
295.0 mm
64,7591 € - 143,1428 € 4 Em stock
23.0 mm
750.0 N
345.0 mm
70,8098 € - 156,5241 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
50,5834 € - 53,248 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
52,607 € - 55,37 € 9 Em stock
18.0 mm
250.0 N
295.0 mm
52,6049 € - 116,2851 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
450.0 N
295.0 mm
52,6049 € - 116,2851 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
56,6563 € - 125,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
800.0 N
58,6767 € - 129,7087 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
58,6756 € - 61,7708 € 4 Em stock
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
60,6971 € - 134,1832 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
  • de 5
Mola a gás 100.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Aço

10633113

Intervalo de preços
152,7118 € - 145,0765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    155.0 mm
  • Força máxima
    1000.0 N
Mola a gás 200.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Aço

10305669

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    255.0 mm
  • Força máxima
    1000.0 N
Mola a gás 250.0 mm 14.0 mm 500.0 N Aço

10305706

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    555.0 mm
  • Força máxima
    500.0 N
Mola a gás 250.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Aço

10305737

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    555.0 mm
  • Força máxima
    1750.0 N
Mola a gás 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Aço

10304860

Intervalo de preços
64,8014 € - 29,3119 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    60.0 mm
  • Comprimento do tubo
    90.0 mm
  • Força máxima
    100.0 N
Mola a gás 100.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Aço

10305393

Intervalo de preços
125,2341 € - 56,6563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    1200.0 N
Mola a gás 150.0 mm 10.0 mm 700.0 N Aço

10634950

Intervalo de preços
126,5468 € - 120,219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    700.0 N
Mola a gás 200.0 mm 10.0 mm 300.0 N Aço

10305461

Intervalo de preços
134,1832 € - 60,6971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    300.0 N
Mola a gás 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Aço

10305508

Intervalo de preços
134,1832 € - 60,6971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    1100.0 N
Mola a gás 250.0 mm 10.0 mm 800.0 N Aço

10305546

Intervalo de preços
138,626 € - 62,707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    295.0 mm
  • Força máxima
    800.0 N
Mola a gás 300.0 mm 10.0 mm 750.0 N Aço

10305591

Intervalo de preços
143,1428 € - 64,7591 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Comprimento do tubo
    345.0 mm
  • Força máxima
    750.0 N
Mola a gás 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Aço

10305638

Intervalo de preços
156,5241 € - 70,8098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    155.0 mm
  • Força máxima
    500.0 N
Mola a gás 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Aço

10305218

Intervalo de preços
53,248 € - 50,5834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    350.0 N
Mola a gás 250.0 mm 8.0 mm 250.0 N Aço

10305263

Intervalo de preços
55,37 € - 52,607 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    295.0 mm
  • Força máxima
    250.0 N
Mola a gás 250.0 mm 8.0 mm 450.0 N Aço

10305300

Intervalo de preços
116,2851 € - 52,6049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    295.0 mm
  • Força máxima
    450.0 N
Mola a gás 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N Aço

10305331

Intervalo de preços
116,2851 € - 52,6049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    295.0 mm
  • Força máxima
    650.0 N
Mola a gás 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Aço

10305379

Intervalo de preços
125,2341 € - 56,6563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Força máxima
    800.0 N
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Nitretado
Mola a gás 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Aço

10305416

Intervalo de preços
129,7087 € - 58,6767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    350.0 N
Mola a gás 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Aço

10305447

Intervalo de preços
61,7708 € - 58,6756 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    1000.0 N
Mola a gás 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N Aço

10305485

Intervalo de preços
134,1832 € - 60,6971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    600.0 N