Menu Procurar

Mola a gás 100.0 mm 800.0 N

Esta escora a gás de força fixa é fabricada a partir de uma haste em aço e um tubo de aço carbono com revestimento de pó epóxi. Também é referida como mola de gás devido à sua carga de gás Norogen. Trata-se de uma unidade autónoma, que não requer manutenção, com uma pequena mudança de força para a melhor proteção das dobradiças e suportes com uma deslocação amortecida. Indicada para a utilização em aplicações, tais como painéis, tampas, capôs e escotilhas. Encomende os acessórios de acordo com a sua aplicação separadamente.
Referência da Essentra:

10305379

Número de peça do fabricante:

551925

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 118,39 €
10 - 49 56,38 €
50 + 53,56 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

118,39 €

1 x 118,39 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Terminar Nitretado
Material da vara Aço
Material completo Aço
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos