Menu Procurar

Mola a gás 250.0 mm 10.0 mm 400.0 N Aço

Esta escora a gás de força fixa é fabricada a partir de uma haste em aço e um tubo de aço carbono com revestimento de pó epóxi. Também é referida como mola de gás devido à sua carga de gás Norogen. Trata-se de uma unidade autónoma, que não requer manutenção, com uma pequena mudança de força para a melhor proteção das dobradiças e suportes com uma deslocação amortecida. Indicada para a utilização em aplicações, tais como painéis, tampas, capôs e escotilhas. Encomende os acessórios de acordo com a sua aplicação separadamente.
Referência da Essentra:

10305515

Número de peça do fabricante:

551940

10 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 131,05 €
10 - 49 62,41 €
50 + 59,28 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

131,05 €

1 x 131,05 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da vara 10.0 mm
Diâmetro do tubo 23.0 mm
Comprimento do curso 250.0 mm
Comprimento do tubo 295.0 mm
Força máxima 400.0 N
Tamanho da rosca M8
Terminar Nitretado
Material da vara Aço
Material completo Aço
Comprimento roscado 12.0 mm
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos