Menu Procurar

mola de torção 360 ° Mão direita 6.9 mm 34.80 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 5.97 mm with a leg length from the centre of 19.05 mm and torque of 42.4 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 3.56 mm.
Referência da Essentra:

10415221

Número de peça do fabricante:

1217668

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 2,13 €
150 + 2,0236 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

63,90 €

30 x 2,13 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Direção do vento Mão direita
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos