Menu Procurar

mola de torção 360 ° Mão esquerda 9.7 mm 92.70 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 9.7 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 92.7 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.95 mm.
Referência da Essentra:

10436943

Número de peça do fabricante:

1217715

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 2,2133 €
150 + 2,1026 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

66,40 €

30 x 2,2133 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Direção do vento Mão esquerda
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos