Menu Procurar

mola de torção 180 ° Mão direita 9.4 mm 134.50 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 162.36 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 134.5 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 8.08 mm. The mechanical torsion spring is widely used to store and release energy of rotation or to maintain pressure over a short distance.
Referência da Essentra:

10436899

Número de peça do fabricante:

1217732

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 2,2546 €
150 + 2,142 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

67,64 €

30 x 2,2546 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Direção do vento Mão direita
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos