Menu Procurar

mola de torção 90 ° Mão direita 9.1 mm 226.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 9.07 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 226 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 5.16 mm.
Referência da Essentra:

10440889

Número de peça do fabricante:

1217754

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 2,407 €
150 + 2,2863 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

72,21 €

30 x 2,407 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Direção do vento Mão direita
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos