Menu Procurar

mola de torção 270 ° Mão esquerda 16.9 mm 370.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 16.87 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 370 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 11.1 mm.
Referência da Essentra:

10441251

Número de peça do fabricante:

1217797

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 2,8633 €
150 + 2,72 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

85,90 €

30 x 2,8633 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Direção do vento Mão esquerda
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos