Menu Procurar

mola de torção 270 ° Mão esquerda 17.8 mm 989.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 17.78 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 989 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 12.7 mm.
Referência da Essentra:

10441640

Número de peça do fabricante:

1217843

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 3,8316 €
150 + 3,64 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

114,95 €

30 x 3,8316 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Direção do vento Mão esquerda
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos