Menu Procurar

mola de torção 360 ° Mão esquerda 22.9 mm 1102.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 22.94 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 1102 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 14.68 mm.
Referência da Essentra:

10441770

Número de peça do fabricante:

1217859

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 3,942 €
150 + 3,7453 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

118,26 €

30 x 3,942 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Direção do vento Mão esquerda
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos