Menu Procurar

mola de torção 180 ° Mão esquerda 25.3 mm 1356.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 25.25 mm with a leg length from the centre of 63.5 mm and torque of 1356 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.28 mm.
Referência da Essentra:

10641170

Número de peça do fabricante:

1217865

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 3,624 €
150 + 3,443 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

108,72 €

30 x 3,624 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 1356.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 63.5 mm
Direção do vento Mão esquerda
Diâmetro do fio 2.2 mm
Tamanho do mandril 16.3 mm
Espaço axial mínimo 16.2 mm
Diâmetro exterior 25.3 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos