Menu Procurar

mola de torção 360 ° Mão direita 26.8 mm 1356.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 26.77 mm with a leg length from the centre of 63.5 mm and torque of 1356 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 17.48 mm.
Referência da Essentra:

10441893

Número de peça do fabricante:

1217872

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 4,1083 €
150 + 3,9026 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

123,25 €

30 x 4,1083 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Direção do vento Mão direita
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos