Menu Procurar

mola de torção 270 ° Mão esquerda 23.5 mm 1808.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 23.5 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 14.68 mm.
Referência da Essentra:

10633977

Número de peça do fabricante:

1217879

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 4,8276 €
150 + 4,586 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

144,83 €

30 x 4,8276 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 1808.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 76.2 mm
Direção do vento Mão esquerda
Diâmetro do fio 2.4 mm
Tamanho do mandril 14.7 mm
Espaço axial mínimo 32.6 mm
Diâmetro exterior 23.5 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos