Menu Procurar

mola de torção 270 ° Mão esquerda 27.7 mm 2373.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 27.69 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 17.86 mm.
Referência da Essentra:

10642634

Número de peça do fabricante:

1217891

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 5,5743 €
150 + 5,2956 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

167,23 €

30 x 5,5743 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 2373.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 88.9 mm
Direção do vento Mão esquerda
Diâmetro do fio 2.7 mm
Tamanho do mandril 17.9 mm
Espaço axial mínimo 36.0 mm
Diâmetro exterior 27.7 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos