Menu Procurar

mola de torção 270 ° Mão esquerda 34.1 mm 2373.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 34.09 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 22.63 mm.
Referência da Essentra:

10641163

Número de peça do fabricante:

1217893

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 5,5743 €
150 + 5,2956 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

167,23 €

30 x 5,5743 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 2373.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 88.9 mm
Direção do vento Mão esquerda
Diâmetro do fio 2.7 mm
Tamanho do mandril 22.6 mm
Espaço axial mínimo 28.0 mm
Diâmetro exterior 34.1 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos