Menu Procurar

mola de torção 360 ° Mão esquerda 37.2 mm 3164.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 37.21 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 24.61 mm.
Referência da Essentra:

10641224

Número de peça do fabricante:

1217907

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 10,1806 €
150 + 9,6713 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

305,42 €

30 x 10,1806 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 3164.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 101.6 mm
Direção do vento Mão esquerda
Diâmetro do fio 2.9 mm
Tamanho do mandril 24.6 mm
Espaço axial mínimo 39.4 mm
Diâmetro exterior 37.2 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos