Menu Procurar

mola de torção 90 ° Mão direita 25.1 mm 3616.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 25.12 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.01 mm.
Referência da Essentra:

10423448

Número de peça do fabricante:

1217910

1 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 11,4533 €
150 + 10,8806 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

343,60 €

30 x 11,4533 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Direção do vento Mão direita
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos