Menu Procurar

mola de torção 180 ° Mão esquerda 27.5 mm 3616.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 27.48 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.92 mm.
Referência da Essentra:

10639054

Número de peça do fabricante:

1217911

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 11,4533 €
150 + 10,8806 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

343,60 €

30 x 11,4533 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 3616.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 101.6 mm
Direção do vento Mão esquerda
Diâmetro do fio 3.2 mm
Tamanho do mandril 16.9 mm
Espaço axial mínimo 36.5 mm
Diâmetro exterior 27.5 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos