Menu Procurar

mola de torção 270 ° Mão direita 30.2 mm 3616.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 30.2 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 19.08 mm.
Referência da Essentra:

10641002

Número de peça do fabricante:

1217918

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 14,4273 €
150 + 13,706 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

432,82 €

30 x 14,4273 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 3616.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 101.6 mm
Direção do vento Mão direita
Diâmetro do fio 3.2 mm
Tamanho do mandril 19.1 mm
Espaço axial mínimo 49.2 mm
Diâmetro exterior 30.2 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos